??
Choix du modèle CAO
K1458.21000621
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1458 - Poignées de manutention plastique, ovales
Nomenclature
K1458.21000621
BESTKIPP
Référence
K1458.21000621
MATERIAL
Matériau
Acier
FARBE
Couleur
passivé bleu
A
Longueur
100 mm
B
Largeur
21 mm
B1
Largeur
13 mm
D
Filetage
M6
H
Hauteur
50 mm
L
Longueur
113 mm
T
Profondeur
9 mm
TRAG
Charge
500 N
GEW
Poids environ
0.0596 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245446889
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions